??
Selección de modelo CAD
$BESKIPP.
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1716 - Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg
Lista de materiales
$BESKIPP.
BESTKIPP
Referencia
K1716.0305
BX
Separación
mm
Enter value for BX
Separación
mm
cm
inch
ft
S
Carrera
mm
Enter value for S
Carrera
mm
cm
inch
ft
A
Separación
15.9 mm
A1
Separación
- mm
A2
Separación
- mm
A3
Separación
- mm
A4
Separación
209.6 mm
A5
Separación
235 mm
A6
Separación
260.4 mm
A7
Separación
247.7 mm
A8
für L
- mm
B
Anchura
12.7 mm
H
Altura
51.6 mm
L
Longitud
305 mm
TRAGKRAFT
Capacidad de carga por par kg
56 kg
GEW
Poids
1.3400 kg
MONTAGE
Montaje
Montage seitlich
PTYP
Tipo de producto
Standard
VA
Clase de embalaje
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Nuestros productos
Nuestros productos
INFO
Indicaciones técnicas
Indicaciones técnicas
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585694
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions